Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    177-2348: БАШМАК TCK MAS

    Номер по каталогу: 177-2348
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (дюймы): 33,1
    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6M D6N XL