Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги высокого давления177-2916: Шланг в сборе
Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги высокого давления177-2916: Шланг в сборе
177-2916: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
177-2916: Шланг в сборе
177-2916: Шланг в сборе
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 177-2916

Описание:
Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


Характеристики:
Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


Рекомендуемое применение:
Эксплуатация в условиях высокого давления.

Подробнее
Предупреждения о шланге Cat® в сборе
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 177-2916
Overall Length (mm): 1 760,0
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 177-2916

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PC9 PC6

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен