Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    177-7517: БЛОК НАСОСА ПРОБУКСОВКИ

    Номер по каталогу: 177-7517
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневые насосы с переменной производительностью

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневой насос Cat® Reman с переменной производительностью, изме...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10
    • Высота (мм): 254
    • Длина (дюймы): 19
    • Длина (мм): 482,6
    • Ширина (мм): 330,2
    motor grader
    16H, 14H