Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-0614: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 178-0614
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 5,98
    • Диаметр резьбы (мм): 152
    • Диаметр фланца (дюймы): 6,89
    • Диаметр фланца (мм): 175
    • Размер болта (дюймы): 0,4724
    • Размер болта (мм): M12
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,13
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 155,6
    track-type tractor
    D3G, D4G