Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-2552: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 178-2552
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Шток

    Характеристики:
    Шток диаметром 3,5 дюйма (88,9 мм) и длиной 335 мм.

    Рекомендуемое применение:
    Блок съемника пальца и ходовая часть в сборе для бульдозеров D10.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 88,90
    • Длина (мм): 335,00
    track type tractors
    D10R, D10T, D10T2, D10T2LRC