Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-3713: БЛОК ЦИЛИНДРА 0051

    Номер по каталогу: 178-3713
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Complete Hydraulic Cylinder Arrangement with Tube and Rod Assemblies

    Описание:
    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком Cat® используется в большом количестве машинных систем, начиная от рулевого управления и заканчивая точным управлением ковшами, отвалами и другим навесным оборудованием.


    Характеристики:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat состоит из корпуса и штока, готовых для установки на машину. Цилиндры Cat имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта характеристика вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat® предназначен для определенных случаев применения цилиндров.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G

    wheel-type loader
    908H2 906H 906M 908H 907H 910M 906H2 907H2 907K 907M 908M 910K 914M 914K 908K 918M 906K