Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-3893: ШТОК

    Номер по каталогу: 178-3893
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Rod

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Большинство гидравлических штоков Cat® усиливаются методом индукционной закалки, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    bhl
    420E 430F 432D, 416C, 428F2, 436C, 420F2 444F, 426C, 444E, 442E, 420F 442D, 430D, 434E, 420D, 430E 416F 432F, 424D, 430F2 432E, 432F2, 428C, 444F2, 438C

    backhoe loaders
    416FST, 430FST

    it
    IT28G, IT14G, IT14G2

    wheel loaders
    914K

    wktl


    tmh
    TH103, TH83, TH330B, TH560B, TH82, TH62, TH220B, TH460B, TH63

    wtl
    910M 908H 930H, 910K 906M 907H 924G, 924H, 924K 907H2 907M 918M 930G, 924GZ, 906H2 908M 924HZ, 908H2 906K 907K 908K 914K 928HZ, 906H 928G, 914G2, 914M 930K