Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-4095: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 178-4095
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник отвала

    Описание:
    Переходник отвала 3 фута (907 мм)

    Характеристики:
    Размер болта 1 дюйм (25 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Горнодобывающая промышленность (24H)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    motor grader
    24M, 24H, 24