Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-7508: ШПИЛЬКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 178-7508
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шпилька моторного тормоза

    Описание:

    • Шпильки являются важными компонентами моторных тормозов, которые используются для замедления машин.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (мм): 195,58
    • Ширина (мм): 27,94
    ieng
    3196 3176C

    teng
    C-12 C-10