Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    178-7879: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 178-7879
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 5,8
    • Материал: FKM — фторэластомер/сталь
    • Наружный диаметр (мм): 11,2
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина стали (мм): 1,7
    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516HD G3516H G3520H 3516CHD 3516BHD G3512H PM3516 3512B 3516B 3508B 3512CHD 3512C

    3600
    G3616 G3608

    wheel tractor scrapers
    621K, 623K, 621KOEM, 627K

    engine - generator set
    XQG400

    10 to 13 liter
    C13

    motor graders
    16M3, 18M3, 14M3

    track excavators
    349FL, 352FLRE, 349FLXE, 352FVG, 352FXEVG, 349FLVG, 349F, 352FXE, 352FOEM, 352F2VG

    articulated trucks
    730C, 730C2EJ, 730CEJ, 730C2

    vees 27 to 32 liter
    C27 C32

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G

    wheel loaders
    980M, 980L, 982M

    cg137-8
    CG137-8

    cg137-12
    CG137-12