Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-0126: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 179-0126
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Штифт герметичной и смазываемой гусеничной ленты

    Описание:

    • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 38
    • Длина (мм): 238,5
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5H, D6N LGP D6K2 XL D6N D5R XL D6M D6K2, D5R2 D5R LGP D6K2 LGP D6N XL D6K D5H XL D6K XL D6K LGP D6N OEM

    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    953K

    track-type skidder
    517

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL