Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-1492: РОЛИК ОПОРНЫЙ

    Номер по каталогу: 179-1492
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водило катка

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 217
    • Диаметр вала (мм): 74,9
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,1
    • Диаметр резьбы (мм): 180
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,5
    • Диаметр фланца (мм): 217
    • Тип фланца: Два фланца
    • Ширина ходовой части (мм): 420
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.