Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-2601: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 179-2601
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.