Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-3211: ПОДДОН КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 179-3211
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла картера.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17,5
    • Длина (дюймы): 42
    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel tractor-scraper
    631K, 631E, 637G, 637E, 633E II 657G, 637K, 657E, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    wheel-type loader
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    petroleum products
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    engine - industrial
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    375-A 5080

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H