Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-3573: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 179-3573
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 36
    • Высота (мм): 914,4
    • Длина (дюймы): 120
    • Длина (мм): 3048,00
    • Ширина (мм): 736,6
    engine - generator set
    3606 C280-16

    engine - industrial
    G3606B G3606