Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-9667: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 179-9667
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,19
    • Внутренний диаметр (мм): 131,9
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,9
    material handler
    M325D L MH MH3024, M325D MH

    forestry excavators
    325DFMGF, 322CFMST

    wheeled excavator
    M317D2, M315C, M322D MH M325C MH M316C, M324D2 MH M322C, M322D2, M322D, M316D, M315

    track feller bunchers
    521B, 5412

    wheel-type loader
    980K

    forest products
    551, 552 2 541 2 1390, 541, 2590, 522B, TK752, TK751, 552, TK741

    wheel loaders
    950M, 950K, 980K

    excavator
    323D L 329D LN 320C, 320D2, 385B, 330D MH 365C L 322C, 325C FM 323D, 325C, 329D L 322C FM 323D SA 320B S 324D LN 320D L M325D MH 325D L 365B II 345B II 330C, 324D L 385C, 320D, 324D FM 320D2 L 325D, 320D FM 320B L 320B, 325DL, 323DL, 322CL, 365CL, 323DS, 336DOEM, 329DL, 320BLN, 322CLN, 345CLVG, 385BL, 329DLN, 330CL, 325DLN, 320CLN, 320CL, 320CLRR, 385CL, 320CU, 325CCR, 320BS, 325CL, 345BIIL, 340FUHD, 320BL

    wheel excavators
    MH3026 M318F, M316D, M316F, M322D, M315D, M322F, M315C, M316C, M322C, M323F M322CMH, M322DMH

    track excavators
    323D L 329D LN 320C, 320D2, 385B, 330D MH 365C L 322C, 325C FM 323D, 325C, 329D L 322C FM 323D SA 320B S 324D LN 320D L M325D MH 325D L 365B II 345B II 330C, 324D L 385C, 320D, 324D FM 320D2 L 325D, 320D FM 320B L 320B, 325DL, 323DL, 322CL, 365CL, 323DS, 336DOEM, 329DL, 320BLN, 322CLN, 345CLVG, 385BL, 329DLN, 330CL, 325DLN, 320CLN, 320CL, 320CLRR, 385CL, 320CU, 325CCR, 320BS, 325CL, 345BIIL, 340FUHD, 320BL