Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-9667: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 179-9667
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,19
    • Внутренний диаметр (мм): 131,9
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,9
    material handler
    M325D L MH MH3024, M325D MH

    forestry excavators
    325DFMGF, 322CFMST

    wheeled excavator
    M317D2, M315C, M322D MH M325C MH M316C, M324D2 MH M322C, M322D2, M322D, M316D, M315

    track feller bunchers
    521B, 5412

    wheel-type loader
    980K

    forest products
    551, 552 2 541 2 1390, 541, 2590, 522B, TK752, TK751, 552, TK741

    wheel loaders
    950M, 950K, 980K

    excavator
    323D L 329D LN 320C, 320D2, 385B, 330D MH 365C L 322C, 325C FM 323D, 325C, 329D L 322C FM 323D SA 320B S 324D LN 320D L M325D MH 325D L 365B II 345B II 330C, 324D L 385C, 320D, 324D FM 320D2 L 325D, 320D FM 320B L

    wheel excavators
    MH3026 M318F, M316D, M316F, M322D, M315D, M322F, M315C, M316C, M322C, M323F M322CMH, M322DMH

    track excavators
    320C, 320B, 325DL, 320D2, 325C, 323DL, 322CL, 365CL, 323DS, 336DOEM, 329DL, 320BLN, 322CLN, 345CLVG, 385BL, 329DLN, 330CL, 325DLN, 320CLN, 320CL, 320CLRR, 385CL, 320CU, 325CCR, 320BS, 325CL, 345BIIL, 340FUHD, 320BL