Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    179-9674: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 179-9674
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,41
    • Внутренний диаметр (мм): 111,9
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,23
    • Ширина поперечного сечения (мм): 5,9
    material handler
    MH3024, M325D L MH M325D MH MH3026

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M315D, M316D, M322D MH M317D2, M322C, M315C, M322D2, M316C, M325C MH M322F, M322D, M318F, M316F, M324D2 MH M323F

    excavator
    320D, 318C, 320B, 324D L 336D L 325D, 323D L 325B L 322C, 330B L 319D L 320D FM 320E L 325F 323F SA 345B II 320E, 320E LRR 323F 320B L 319D LN 323D, 320C, 320D2, 320E RR 329D L 345B L 320B N M325D MH 320D L 330C, 320D2 L M325D L MH 345B, 325D L 323E LN 323F LN 323F L 325F LCR 323E SA