Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-1193: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 180-1193
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 8,21
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,14
    wheeled excavator
    M325B