Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-1300: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 180-1300
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Галогеновое рабочее освещение дальнего света на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 В, 24 volts
    • Номер лампы по каталогу: 351-9918, 351-9918
    • Номер рассеивателя по каталогу: 375-0354, 375-0354
    • Схема рассеивателя: High Beam, Дальнего света
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения, Halogen Work Lights
    • Тип крепления: Вертикально, без монтажного кронштейна, Vertical -- No mounting bracket
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT, Integral DT