Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-3640: РЕЗЕЦ

    Номер по каталогу: 180-3640
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Приварной левый резак.

    Характеристики:
    Оригинальная запасная часть CAT® для замены поврежденного или изношенного бокового резака ковша, изготовленная и подготовленная в полном соответствии с оригиналом. Увеличивает ширину и вместимость ковша.   Увеличивает глубину проникновения боковым вертикальным профилем.  Предотвращает износ углов ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш в сборе 180-3627.
    Ковш в сборе 180-3628.
    Ковш в сборе 180-3629.
    Ковш в сборе 180-3630.
    Ковш в сборе 180-3631.
    Ковш в сборе 213-9638.
    Ковш в сборе 213-9639.
    Ковш в сборе 213-9640.
    Ковш в сборе 213-9641.
    Ковш в сборе 213-9642.
    Ковш в сборе 213-9643.
    Ковш в сборе 214-2153.
    Ковш в сборе 227-7271.
    Ковш в сборе 227-7272.
    Ковш в сборе 229-2789.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 101,00
    • Длина (мм): 125,00
    • Ширина (мм): 21,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.