Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-7109: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ

    Номер по каталогу: 180-7109
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стопорное кольцо

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,91
    • Внутренний диаметр (мм): 23
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,09
    • Высота поперечного сечения (мм): 2,4
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,3
    material handler
    345B II MH 345C MH 365B, 345B, 365B II 320B L 325C, 330C L 325D MH M325D L MH 320C FM 330D MH 375-A L 365C L MH 375-A 330C MH M325D MH

    engine - generator set
    3508B

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325B W330B M325C MH W345C MH

    excavator
    345B II MH 345C MH 365B, 345B, 365B II 320B L 325C, 330C L 325D MH M325D L MH 320C FM 330D MH 375-A L 365C L MH 375-A 330C MH M325D MH