Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-7350: ПАЛЕЦ ПОРШНЯ

    Номер по каталогу: 180-7350
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршневой шток

    Описание:

    • Штоки являются важными компонентами поршней, соединенных шатунами с коленчатыми валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,6
    • Длина (дюймы): 6,1
    rrss
    RM-500

    com
    826H, 825C, 826K, 826C, 825K, 836H, 825H

    cold
    PM-200, PM-201

    est
    C18

    emp
    6040 FS 6040, 6030, MD6290, 6015, 6018, 6015 FS

    uat
    AD55, AD30, AD45B

    lhd
    R2900G

    teng
    C15 C-18 C18

    pipe
    583T, PL83, 587T, PL87

    wtl
    990H, 992K, 993K, 980H, 988H, 990K, 986H, 980G

    exc
    385C, 365C 374D L 365C L 390D L 390D, 385C L MH 385C FS 365C L MH 385C L

    adt
    735, 740B, 740, 735B, 735 OEM

    meng
    3412D C32 C18

    petr
    TH48-E70 C15 C32 CX31-P600 CX35-P800 C27 C18 TH35-E81 CX31-C15I TH48-E80 CX35-C18I TH35-C15T TH35-C15I

    ttt
    D8T, D10R, D11R, D9T, D10N, D10T, D8R D11T

    ieng
    C27 C18 C15 C32

    epg2
    SR5 XQP500 SR4B

    wts
    623B, 657B, 631E, 627G, 633D, 657G, 621E, 657E, 623F, 637E, 623E, 621G, 637G, 627F, 621B, 651B, 631D, 637D, 631G, 621F, 633E II 623G, 627E

    wtt
    824H, 824K, 854K, 824C, 844H, 834H

    mg
    24M

    oht
    777G, 775F, 772, 777D, 777F, 773F, 770G, 770

    epg
    C32 C15 I6 C18 C13GENSET C15