Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    180-7352: ГОЛОВКА ПОРШНЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 180-7352
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Головка поршня

    Описание:

    • Головки являются важными компонентами поршней, соединенных шатунами с коленчатыми валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 173,99
    • Длина (мм): 191,77
    • Ширина (мм): 191,77
    15 to 18 liter
    C-15 3406E