Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    183-2091: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

    Номер по каталогу: 183-2091
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект уплотнений для гидроцилиндров

    Описание:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра.


    Характеристики:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют вашему приложению, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы оборудования. Кроме того, так как комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторной установки, клиенты получают быстрое решение во время неотложного ремонта. Это увеличивает максимальное время бесперебойной работы и производительности.


    Рекомендуемое применение:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлического цилиндра соответствует определенному номеру детали для группы цилиндров и включает самые последние инженерные новшества.

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT38G II IT28G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    972M, 962G, 966L, 972L, 966M XE 962H, 950G II 938G II 950G, 966M, 966H, 966G II 950H, 928HZ, 972H, 938G, 972M XE 938H, 962G II 972G II 930H, 962K, 928G, 950K

    work tool
    PW2708 PW2503/7 PW2709