Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    183-2880: РОЛИК ОПОРНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 183-2880
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (мм): 180
    • Диаметр фланца (мм): 217
    • Тип фланца: Два фланца
    track feller bunchers
    5522, 521B, 552, 532, 2491, 541, 551, TK1051, 522B, 5412, TK732, 1290T, 2590, TK752

    track excavators
    330CLN, 330CL, 336EL, 336E