Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    183-4016: КОМПЛЕКТ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 183-4016
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (центральное, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.


    Характеристики:

    • Центральные направляющие колеса работают на звеньях гусеницы, а не на гусеничном полотне. Они используются исключительно на SystemOne™ и гусеничных лентах с вращающимися втулками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 702
    • Диаметр вала (мм): 58
    • Диаметр резьбы (дюймы): 24,33
    • Диаметр резьбы (мм): 618
    • Диаметр фланца (дюймы): 27,64
    • Диаметр фланца (мм): 702
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 405
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.