Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    183-4605: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 183-4605
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный переходник J460 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Центральный переходник J460 с боковым пальцем и болтовым креплением используется для установки кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J460
    wheel-type loader
    988F, 988G, 988H, 988F II