Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    183-5204: ЗАДНЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 183-5204
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита опорных катков гусеницы (правая)

    Описание:

    • Защита опорных катков защищает гусеницу, ролики и колеса от камней и мусора. Они также служат дополнительным средством для отслеживания гусеницы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 167
    • Длина (мм): 2001,9
    • Ширина ходовой части (мм): 48
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.