Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    185-1375: ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

    Номер по каталогу: 185-1375
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предназначен для поддержания чистоты системы в большинстве приложений, эксплуатируемых в общих и легких режимах. Гидравлические масляные фильтры — ваша первая защита от износа компонентов из-за загрязнения.

    Фильтры Cat® — это лучшее средство для снижения количества загрязнений в гидросистеме, а гидравлические фильтры maximiCat® обеспечивают наилучшую защиту от загрязнений и абразивных частиц, предотвращая износ деталей гидравлической системы и сохраняя все размеры в пределах строгих допусков. Чистота является ключевым фактором обеспечения надлежащего смазывания чувствительных компонентов гидравлической системы и поддержания эффективной работы машины.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.