Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    185-5294: Узел зарядного генератора

    Номер по каталогу: 185-5294
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 65 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения
    • Высокоэффективная система охлаждения
    • В генераторах щеточной конструкции используются цельные щетки и постоянно нагруженные пружины, что уменьшает износ щеток.

    Доступно в исполнении Reman.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 16, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 65, 0
    • Одобрено для использования на судах: Нет, 0
    • С щеткой/без щетки: Без щеток, 0
    • Тип крепления: SAE J180, 0
    wheel-type loader
    962G II 950G 966G II 950G II 972G II 966G 972G 980G II 938G II 962G

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    petroleum products
    C9 TH31-C9I C7 TH31-C9P CX31-C13I TH31-E61 CX31-C9I TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600

    excavator
    336D2 336D LN 330C L 329D 324D LN 325D 325C 330D L M325D L MH 324D L 330C 329D L 330D MH 330D LN 324D 336D L 336D2 XE 340D2 L 336D2 L 325C L 325D L 328D LCR 330C LN 329D LN 336D 336D2 GC 340D L 336D2 L XE M325D MH 330D 322C 336D2 LXE 330C MH 326D L

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62G

    pipelayer
    561N 572R II 572R

    engine - industrial
    C-9 C18 C15 C9 C7 3126B C13 3406E

    track-type loader
    963C 973C 953C

    articulated dump truck
    735 OEM 735 740

    track-type tractor
    D6R II D7R D6R D7R II D5N D8R II D6N D8N D7G2 D6G2 XL D6G2 LGP