Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    187-5954: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 187-5954
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    forest products
    322C

    excavator
    325C FM 323D, 319C 318C, 320D L 320D LN 316E L 320D FM 320D2, 320D, 322C FM 320D2 GC 313F L 320D2 L 320C, 323D2 L 316F L 318F L 325D FM 318E L 320D2 FM 323D L 320C FM 325D FM LL 329D, 324D FM 320D GC 329D L 323D2 320C L 324D FM LL 323D LN 323D3

    track excavators
    325C FM 323D, 319C 318C, 320D L 320D LN 316E L 320D FM 320D2, 320D, 322C FM 320D2 GC 313F L 320D2 L 320C, 323D2 L 316F L 318F L 325D FM 318E L 320D2 FM 323D L 320C FM 325D FM LL 329D, 324D FM 320D GC 329D L 323D2 320C L 324D FM LL 323D LN 323D3