Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    187-6058: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 187-6058
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    forestry excavators
    320D2FMGF

    excavator
    323, 320D2, 320C, 320D, 320D L 323E L 320D LRR 320, 320D2 L 320E L 323F OEM 323D2 L 320B L 320 GC 323D LN 323D L 320D2 GC 323D S 325F 321D LCR 320E, 320B S 323D SA 320D RR 323F L 323F 320D3 320E LN 320F L 320B, 320ELRR, 320-01GC, 323-07, 320-07

    track excavators
    323, 320D2, 320C, 320D, 320D L 323E L 320D LRR 320, 320D2 L 320E L 323F OEM 323D2 L 320B L 320 GC 323D LN 323D L 320D2 GC 323D S 325F 321D LCR 320E, 320B S 323D SA 320D RR 323F L 323F 320D3 320E LN 320F L 320B, 320ELRR, 320-01GC, 323-07, 320-07