Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    187-6580: ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА

    Номер по каталогу: 187-6580
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изолирующая опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Опоры Plateform имеют встроенный фланец и внутреннюю втулку, обеспечивающие быстрое болтовое крепление. Данная опора монтируется через центральное отверстие и крепится 2 или 4 фланцевыми болтами.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Опоры Plateform обычно используются для поддержки статических нагрузок в осевом направлении. Кроме того, допускается использовать внешнюю ограничивающую шайбу большого диаметра для ограничения смещения.

    Применение:
    Опоры Plateform используются в различных системах Cat и отлично сочетаются с листовым материалом, например на электрических / щитах, охладителях и компонентах системы ОВКВ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр или резьба втулки (мм): 17,4
    • Общая высота или длина втулки (мм): 57,2
    • Расстояние между отверстиями фланца (мм): 108
    • Тип крепления: Plateform — 2 монтажных отверстия
    vibratory single drum smooth
    CS-531C, CS-533C, CS-563CAW, CS-583C, CS-573C

    vibratory single drum pad
    CP-533C, CP-563C