Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    187-7331: ОПОРА

    Номер по каталогу: 187-7331
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Двухкомпонентные опоры чрезвычайно универсальны и имеют симметричную (две опоры) и несимметричную (опора плюс подушка) конструкции. Они устанавливаются в отверстие на опорной пластине и фиксируются болтами через центральную втулку, которая может иметь наварную или вставную резиновую муфту.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Форма изделия и плотность резины в двухкомпонентной опоре точно соответствуют назначению. Обычно опоры предварительно подпрессованы для увеличения срока службы.

    Применение:
    Двухкомпонентные опоры используются в различных установках Cat, куда входят двигатели, коробки передач, системы доочистки, электронные приборы, кабины, системы вентиляции и кондиционирования, гидравлические компоненты и конструкционные элементы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 2
    • Внешний диаметр головки (мм): 50,8
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,79
    • Внутренний диаметр (мм): 20,1
    • Высота установки (дюймы): 0,72
    • Высота установки (мм): 18,4
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 1,35
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 34,3
    • Описание материала: 0
    • Скрепленная втулка: Да
    • Стандартный размер болта (мм): M16
    • Тип болта: 0
    • Тип крепления: 0
    • Тип крепления: Двухкомпонентный — симметричный
    • Толщина головки (дюймы): 0,53
    • Толщина головки (мм): 13,5
    7 to 9 liter
    C9.3

    track-type tractor
    D6K XL D6K2, D6K2 XL D6K D6K LGP D6K2 LGP

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    950K, 950H, 972M, 982M, 966H, 962M, 962H, 972H, 980M, 966K, 950L, 980L, 962L, 966G II 950M, 972G II 966G, 972G, 950 GC 986H, 966M, 966K XE 962K, 966M XE 986K, 972M XE 972K, 980K HLG 962

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    963K, 973, 973C, 953K, 953D, 973D

    petroleum products
    C11 CX31-C9I CX31-P600 CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 C13 C7 TH35-C11I CX31-C11I TH31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-C13I C9

    engine - industrial
    C-9 C9 C7 C11 C27 C13 3126B C32

    wheel loaders
    950K, 950H, 972M, 982M, 966H, 962M, 962H, 972H, 980M, 966K, 950L, 980L, 962L, 966G II 950M, 972G II 966G, 972G, 950 GC 986H, 966M, 966K XE 962K, 966M XE 986K, 972M XE 972K, 980K HLG 962

    off-highway truck
    797F

    earthmoving compactor
    825K, 826K