Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    187-9053: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 187-9053
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    track-type tractor
    D5N

    work tool
    VT60 GSH15 MP30 GSH20 VHC-40 GSH22B MP40 GSV520 GC VHC-50 GSH20B GSH9B MP20 GSH9 GSH22 GSH420 VT50 P335 VHC-30 GSH520 GSH15-80 MP15 GSV520 GSH15B VT40 GSH425 P315 VT30 GSV525 GSH22-15 P325 P360 GSH525 GSH22-10 GSH15-60