Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-4218: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 188-4218
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,59
    • Внутренний диаметр (мм): 141,9
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,9
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    wheel-type loader
    950M, 962M, 950K, 962K, 980M, 962 980K

    wheel loaders
    950M, 962M, 950K, 962K, 980M, 962 980K

    excavator
    325D L 336F L 325C, 325D, 326F, 568 FM LL 330D2 324D L 336D L 336F L XE 385C L 349D L 329E L 336D2 L XE 336D2 L 385C, 320C, 385B, 340F L UHD 336D2, 330C L 336D2 GC 336F LN 390F 336D2 LXE 324E L 322C, 340 325C FM 336E H 336D LN 330F, 329D L 323D L 330D L 330C, 328D LCR 330D FM 324D, 329E LN 336E L 326D2, 326D2 L 352FMHPU 336E, 336E LN 329D LN 340D L 336F, 336D, 330F LN 326F LN 324D LN 326F L 345C L 329D2 L 336 340F, M325D L MH 390F L 568 FM 330F L 330, 329D, 330D, 390D, 330 GC

    track excavators
    336D2L, 326FL, 336-07 330DL, 336DL, 336EL, 336FL, 330-07GC