Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-4455: БЛОК НАСОСА ШЕСТЕРЕНЧАТОГО

    Номер по каталогу: 188-4455
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (дюймы): 12,5
    • Длина (мм): 317,5
    • Ширина (мм): 215,9
    articulated dump truck
    735B, 740B, 735 OEM 740, 735