Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-4640: ПОДДОН КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 188-4640
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Oil Pan

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла согласно требованиям относительно смазки двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 15
    • Высота (мм): 381
    • Длина (дюймы): 57,5
    • Длина (мм): 1460,50
    • Ширина (мм): 558,8
    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    engine - generator set
    C27 C32

    wheel-type loader
    990H, 990 II 990

    wheel dozer
    844, 844H

    petroleum products
    C27 C32

    engine - industrial
    C27 C32

    off-highway truck
    773F, 775F