Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-4885: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 188-4885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Направляющий шток.


    Характеристики:
    Габаритная длина 200 мм, высота головки 26,0 мм со сквозным отверстием диаметром 16 мм.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые защитные пластины боковой поверхности ковша экскаватора с прямой лопатой моделей 5130.
    Для использования с кольцом, номер по каталогу 168-0887.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 1,26
    • Диаметр (мм): 32
    • Длина (дюймы): 7,87
    • Длина (мм): 200
    excavator
    5130