Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-4887: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 188-4887
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Направляющий шток.


    Свойства:
    Габаритная длина 215 мм, высота головки 26,0 мм со сквозным отверстием диаметром 16 мм.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые защитные пластины боковой поверхности ковша экскаватора с прямой лопатой моделей 5130/5230.
    Для использования с кольцом, номер по каталогу 168-0887.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 1,26
    • Длина (дюймы): 8,46
    excavator
    5230B 5130 5130B 5230