Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5251: ЗВЕНО ПРАВОЕ CLASSIC

    Номер по каталогу: 188-5251
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звено герметичной и смазываемой гусеничной ленты Classic™ (правое)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • Герметизированная и смазываемая гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 19,3
    • Размер болта (мм): 19,3
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.