Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5268: КОЛЕСО CLASSIC В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 188-5268
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартное™ направляющее колесо (сварное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины' и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 29,61
    • Диаметр резьбы (мм): 752
    • Диаметр фланца (дюймы): 31,18
    • Диаметр фланца (мм): 792
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.