Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5313: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА S CLASSIC

    Номер по каталогу: 188-5313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты Classic™ (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 228,6
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    • Ширина башмака (мм): 610
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.