Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5334: БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ CLA

    Номер по каталогу: 188-5334
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты Classic™ (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.
    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (дюймы): 26
    • Ширина башмака (мм): 660
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.