Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5527: ТЯГА CLA В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 188-5527
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизированные и смазываемые звенья в сборе Classic™

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.

     


    Характеристики:

    • Герметичная и смазываемая гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, помогая управлять расходами на владение и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

     

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Улучшенное герметизированное и смазываемое звено в сборе
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 39
    • Размер болта (дюймы): 4-Mar
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.