Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5590: ДЕРЖАТЕЛЬ CLA

    Номер по каталогу: 188-5590
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток Classic™

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Поддерживающий каток (кованый)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,9
    • Высота (мм): 47,6
    • Диаметр (дюймы): 1,9
    • Диаметр (мм): 0, 104
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр вала (мм): 47,6
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,4
    • Диаметр резьбы (мм): 188
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,5
    • Диаметр фланца (мм): 216
    • Длина (дюймы): 1,874
    • Длина (мм): 47,6
    • Ширина ходовой части (мм): 47,6
    track-type tractor
    D6D, 5 D6G SR 141 D6G2 LGP 6 D6G, 143 140, D6G2 XL 6A D6E 6S

    track-type loader
    977

    forest products
    227

    excavator
    225B, 225, 231D