Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5597: РОЛИК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 188-5597
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорные катки Classic™

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

     


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

     

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Опорный каток
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,74
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,04
    • Размер болта (дюймы): 8-Mar
    • Тип фланца: Два фланца
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.