Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5600: ДЕРЖАТЕЛЬ CLA

    Номер по каталогу: 188-5600
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток Classic™

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Поддерживающий каток (кованый)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Высота (мм): 57,2
    • Диаметр (дюймы): 2,3
    • Диаметр (мм): 0, 117
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр вала (мм): 57,2
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,52
    • Диаметр резьбы (мм): 191
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,66
    • Диаметр фланца (мм): 220
    • Длина (дюймы): 2,252
    • Длина (мм): 57,2
    • Ширина ходовой части (мм): 57,2
    track-type tractor
    D7R II 7SU 7U D7R LGP 7S D7H, D7G2 D7G, D7R, D7E, 7 57H D7R XR 7A D7F

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    973C

    excavator
    235D