Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    188-5608: РОЛИК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ CLASSIC

    Номер по каталогу: 188-5608
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорные катки Classic™

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 10
    • Диаметр резьбы (мм): 254
    • Диаметр фланца (дюймы): 11,77
    • Диаметр фланца (мм): 299
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Размер болта (мм): 1/2
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 228,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.